Publikovat produkty
K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"
Kohler

K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"

Delivering KOHLER quality and design at a value price, the Awaken slidebar supports an adjustable handshower at your desired height for a customized showering experience. Adjustable fixing points provide installation flexibility ideal for remodeling projects. This model features metal construction for enhanced durability.

Features

  • Adjustable mounting brackets offer installation flexibility.
  • Adjustable angle of handshower.
  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Coordinates with Awaken handshowers, showerheads, and accessories.
  • Wall mount.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-98343
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůAwaken®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění1983-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)41.62
  • Šířka (palce)3.25
  • Hloubka (palce)2.94
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties