Publikovat produkty
K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow
Kohler

K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow

The Awaken wall supply elbow features a low-profile design, allowing the handshower hose connection to be close to the wall. Metal construction ensures long-lasting durability. Coordinate it with an Awaken handshower, showerhead, and accessories for a complete performance showering system.

FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Awaken collection.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount
  • Easy installation using slip-fit connection.
  • May require additional service parts based on installation type (see installation guide or specification sheet for details).

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-98350
  • Skupina výrobkůOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Skupina produktůAwaken™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.25
  • Šířka (palce)2
  • Hloubka (palce)5.31
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings