Publikovat produkty
K-99699 DTV+™ on/off switch module
Kohler

K-99699 DTV+™ on/off switch module

KOHLER DTV+ switch modules give you the ability to integrate control of bathroom electrical devices with the DTV+ system, expanding the convenience and comfort of the DTV+ showering system. Modules allow for wireless control of multiple electrical devices such as bathroom lights, fans, and towel warmers. This on/off switch module retrofits to your existing light switches.

Features

  • The bridge and switch module system allows the user to control and operate most electrical devices from the DTV+ interface.
  • On/off switch module provides control of the electrical device and communcation to the DTV+ bridge module.
  • DTV+ system can control up to three switch modules utilizing the bridge module.
  • On/off switch modules must be located within 25ft of the bridge module for reliable operation.
  • Time delay allows users to select a predetermined delay for the lighting module after the system is turned off.
  • Example applications: Bathroom lighting, bathroom fans, switchable glass, towel warmers.

Material 

  • Premium material construction for durability and reliability.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-99699
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůDTV+™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)1.93
  • Šířka (palce)2
  • Hloubka (palce)0.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Kód Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Popis Uniclass 2015Electrical switching
  • Kód CSI MasterFormat 201426 24 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Switchboards