Publikovat produkty
K-99700 DTV+™ dimmer switch module
Kohler

K-99700 DTV+™ dimmer switch module

KOHLER DTV+ switch modules give you the ability to integrate control of bathroom electrical devices with the DTV+ system, expanding the convenience and comfort of the DTV+ showering system. Modules allow for wireless control of multiple electrical devices such as bathroom lights, fans, and towel warmers. This dimmer switch module powers dimmable bathroom lighting and retrofits to your existing light switches.

Features

  • Wireless dimmer switch module provides control of dimmable lighting only.
  • DTV+ system can control up to three dimmer switch modules utilizing the bridge module.
  • Dimmer switch modules must be located within 25 ft. of the bridge module for reliable operation.
  • Time delay allows users to select a predetermined delay for the lighting module after the system is turned off.

Material 

  • Premium material construction for durability and reliability.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-99700
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůDTV+™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)1.93
  • Šířka (palce)2
  • Hloubka (palce)0.75
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Výstupy a zásuvky
  • Kód Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Popis Uniclass 2015Electrical switching
  • Kód CSI MasterFormat 201426 24 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Switchboards