Publikovat produkty
K-R24796 Worth® Robe Hook
Kohler

K-R24796 Worth® Robe Hook

Inspired by vintage metalwork, the Worth accessories collection features exposed screws and fitted-pipe detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this robe hook brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace industrial elements.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Worth faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R24796
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůWorth™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.75
  • Šířka (palce)2
  • Hloubka (palce)4.63
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Číslo OmniClass23-31 25 27
  • Název OmniClassRobe Hooks