Publikovat produkty
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

This water-saving Raindet single-function showerhead brings an elevated transitional design to your existing bathroom layout. The round sprayface and 1.75 gpm flow rate provides exceptional coverage, and the Raindet showerhead can even be tilted to become a rainhead for a more spa-like rainshower experience. At Kohler, we believe a shower should transform you.

Features

  • Single-function showerhead provides superior spray coverage
  • Easily adjust showerhead angle to act as a rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup and maximizes spray performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate.
  • Showerhead design coordinates with most bath decor

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Shower arm and flange sold separately
  • Wall-mount
  • 1/2" - 14 NPT connection
  • Required for installation: Sealant tape and adjustable wrench

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R29998-G
  • Skupina výrobkůShowerhead
  • Skupina produktůRaindet™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.29
  • Šířka (palce)7.95
  • Hloubka (palce)5.7
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers