Publikovat produkty
K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R45781-4D1 Linwood® Widespread bathroom sink faucet

With an eye toward simplicity and a clean, flowing design, Linwood faucets bring an unassuming elegance into the traditional bathroom. This Linwood widespread bathroom sink faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

MATERIAL

  • Two-handle widespread faucet for 8" - 16" centers.
  • Two-lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • UltraGlide™ engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
  • Premium metal construction.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.


Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-R45781-4D1
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůLinwood®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6
  • Šířka (palce)8
  • Hloubka (palce)4.63
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets