Publikovat produkty
Ealing™ 36" grab bar
Kohler

Ealing™ 36" grab bar

Ealing's smooth surfaces and soft detailing satisfy the touch, and bring warmth and character to your bathroom. The Ealing 36" grab bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Ealing collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 36" (914 mm) bar
  • 1-1/4" (32 mm) bar diameter
  • Provides 300 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Ealing collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-REC32754
  • Skupina výrobkůGrab Bars
  • Skupina produktůEaling™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.4
  • Šířka (palce)2.79
  • Hloubka (palce)40.22
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód ETIMEG017910
  • Název ETIMAccessories for sanitary devices
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars