Publikovat produkty
K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim
Kohler

K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim

The design of the Tempered bathroom faucet collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Pair this shower trim with a MasterShower® volume control valve for precise water flow.

Features

  • Includes face plate with lever handle.
  • Single Lever handle provides on/off activation and volume control.
  • Coordinates with Tempered™ faucets and accessories to complete your bathroom.
  • Suppiled with ADA compliant metal lever handle.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in.

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T22031-4
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůTempered™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)4.18
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties