Publikovat produkty
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with cross handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with cross handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Cross handle
  • Single handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)


Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T27040-3
  • Skupina výrobkůHandles
  • Skupina produktůOccasion®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.66
  • Šířka (palce)6.62
  • Hloubka (palce)3.47
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers