Publikovat produkty
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion™ bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Pair this sleek pentagonal thermostatic valve trim with lever handle and a thermostatic valve for consistent temperature control that coordinates with your entire bathroom. Valve sold separately.

Features

  • Single lever handle controls temperature setting
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Wall-mount
  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T27040-4
  • Skupina výrobkůHandles
  • Skupina produktůOccasion®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.66
  • Šířka (palce)6.62
  • Hloubka (palce)3.47
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers