Publikovat produkty
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Blending traditional design with contemporary accents, Margaux faucets and accessories are an ideal complement to any modern bathroom. This bath filler embodies Margaux's minimalist style with its fluid silhouette - a beautiful pairing with freestanding baths.

Features

  • Single lever handle allows for both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 7 gpm (gallons per minute) at 45 PSI
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate for handshower
  • Includes Shift® handshower and 60" shower hose
  • Coordinates with other products in the Margaux collection
  • Requires K-97339 mounting-block (sold separately)

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability

Installation

  • Floor-mount
  • Compatibility with bathtub varies by application

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-T97331-4
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůMargaux®.
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)38.63
  • Šířka (palce)4.33
  • Hloubka (palce)9.31
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets