Publikovat produkty
K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Designed to capture the essence of a bygone era, Devonshire faucets and accessories bring a versatile, traditional style to the bathroom. This bath/shower valve trim includes a faceplate with metal lever handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Singe handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Complements the Devonshire faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation (sold separately).

Spojte se se značkou Kohler

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKohler-K-TS397-4
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůDevonshire®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7
  • Šířka (palce)7
  • Hloubka (palce)4.31
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties