Publikovat produkty
Table-top soap dispenser SD80
Table-top soap dispenser SD80

    Table-top soap dispenser SD80

    Soap dispenser for table top mounting into worktops with max. 45 mm thickness, high polished chromated brass, requires 22 mm drilling hole, 1/2" thread, spout not movable, spout length 140 mm, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank with membrane for pressure balance, filled from above. With standard body lenght (85 mm) Dimensions 44 x 400 x 162 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Lock      No lock
      Overall depth      162.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      44.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      1000.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000056721
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůSoap dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)44
    • Hloubka (mm)162
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika