Publikovat produkty
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Specifikace
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000102691
    • Skupina výrobkůWater management
    • Skupina produktůComplementary parts water management
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)43
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70
    • Popis Uniclass 2015Power supply products

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika