Publikovat produkty
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE foldable shower seat for wall mounting, with continuous and ergonomically shaped seat made of polyurethane, colour basalt grey, with integrated reinforcement frame, protection against accidental folding down, wall bracket made of stainless steel, surface satin finished, load capacity up to 150 kg, mounting material to be provided by the client. Dimensions 450 x 90 x 458 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3600003783
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůShower seats and backs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)458
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Popis Uniclass 2015Shower seats

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika