Publikovat produkty
CAMPUS Slab urinal CMPX551
CAMPUS Slab urinal CMPX551

    CAMPUS Slab urinal CMPX551

    Wall hung slab urinal, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, water inlet can be choosen from top, back or each side with 3/4" connection, included 3/4" flexible hose to connect hidden plastic sparge pipe, complete back wall flushing, included flow regulator, bowl slanted towards middle, 1 1/2" waste, trap not included, included wall fixing brackets and mounting set. Width 1200 mm
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000056957
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůTrough urinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)516
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)235
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Popis Uniclass 2015Slab urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika