Publikovat produkty
CAMBRINO vertical baby changing table CAMB20VP
CAMBRINO vertical baby changing table CAMB20VP

    CAMBRINO vertical baby changing table CAMB20VP

    CAMBRINO vertical baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 550 x 890 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 550 x 480 x 890 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      890.00 mm
      Overall width      550.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030057694
    • Skupina výrobkůBaby changing tables
    • Skupina produktůBaby change units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)890
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)13.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Popis Uniclass 2015Baby changing units

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika
    Spojené arabské emiráty
    Belgie
    Austrálie
    Kanada
    Jihoafrická republika
    Česká republika
    Spojené státy americké
    Chorvatsko
    Estonsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Itálie
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Rumunsko
    Rusko
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Velká Británie