Publikovat produkty
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057078
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůToilet brush holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)235
    • Šířka (mm)135
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)0.45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika