Publikovat produkty
CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Swingable mirror for wall mounting, mirror and brackets stainless steel, mirror with a reflective polished surface, brackets surface satin finished, material thickness mirror 8 mm, material thickness brackets 4 mm, reinforced with polystyrene plate and hidden fixings, reinforced 1.5 mm stainless steel bracket on backside, swingable due to premounted lever, lever can be mounted right or left, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 500 x 74 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057509
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)74
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika