Publikovat produkty
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057739
    • Skupina výrobkůGrab rails
    • Skupina produktůShower seats and backs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)484
    • Hloubka (mm)521
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyethylen
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)4.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Popis Uniclass 2015Shower seats

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika