Publikovat produkty
STRATOS Clothes hook STRX694
STRATOS Clothes hook STRX694

    STRATOS Clothes hook STRX694

    Double hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 18 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 69 x 18 x 60 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      18.00 mm
      Overall width      69.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000057985
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůHooks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)18
    • Šířka (mm)69
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)0.14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika