Publikovat produkty
SIRIUS plaster trap SIRX836
SIRIUS plaster trap SIRX836

    SIRIUS plaster trap SIRX836

    Plaster sink for work top mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, seamless welded bowl with diameter 450 x 500 x 150 mm, bowl and drain board with revolving channel, 1 1/2" centric waste hole punch, removable plaster basket with cover. Drainboard right
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Right
      Sump depth       300.00 mm
      Sump basket      Included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000071902
    • Skupina výrobkůUtility sinks
    • Skupina produktůCleaners sinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)18.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_39
    • Popis Uniclass 2015Hospital pattern plaster sinks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika