Publikovat produkty
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Coat hook, stainless steel, material thickness 2 mm, visible surface satin finished. Safety hook tilts downwards when overloaded, projection 30 mm from wall plate. Model for mounting from behind with threaded bolts for vandalism-resistant mounting from a service room. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000090047
    • Skupina výrobkůPrison units
    • Skupina produktůHooks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)108
    • Šířka (mm)108
    • Hloubka (mm)52
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika