Publikovat produkty
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000090063
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůHygiene bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)295
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)165
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)2.28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika