Publikovat produkty
CAMPUS urinal stand BS550
CAMPUS urinal stand BS550

    CAMPUS urinal stand BS550

    Floor standing urinal, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, back inlet button spreaders 1/2" at 600 mm spacings, 1 1/2" flat perforated waste. Dimensions 600 x 1076 x 260 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      260.00 mm
      Overall height      1,076.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting   Wall and floor mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G 1/2 B
      Minimum flushing capacity      2.00 liter
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Urinal stand
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000100030
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůTrough urinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1076
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Popis Uniclass 2015Slab urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika
    Spojené arabské emiráty
    Belgie
    Austrálie
    Kanada
    Jihoafrická republika
    Česká republika
    Spojené státy americké
    Chorvatsko
    Estonsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Itálie
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Rumunsko
    Rusko
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Velká Británie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu