Publikovat produkty
CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G
CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G

    CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G

    Floor standing WC pan with shroud to the floor, stainless steel, surfacesatin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 litre flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with included mounting plate conform to EN 33, including safety screws. 4 litre flush EN997 approved. With grey WC-seat
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      456.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic hinged seat with lid
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000100157
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůWCs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)456
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)17.08
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika