Publikovat produkty
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one token is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for tokens, 24 V DC. Dimensions 240 x 220 x 130 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      10.00000
      Token Coin Token Coin

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000100418
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůPay water dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.53
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Ss_75_70_52_96
    • Popis Uniclass 2015Water supply control systems

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika