Publikovat produkty
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one coin is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for coins EURO 0.50, 24 V DC.
    Specifikace
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 10
      Token Coin 0.5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000100419
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůPay water dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.53
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_08_15
    • Popis Uniclass 2015Coin-operated locks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika