Publikovat produkty
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Stainless steel, working height 900mm including commercial sink. Apron 300 mm deep on all sides. Four adjustable feet. Underframe in supply fragmented.

    Dimensions 1040 x 870 x 518 mm (W x H x D)
    for BS351 and BS352

    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000100784
    • Skupina výrobkůUtility sinks
    • Skupina produktůComplementary parts utility sinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)870
    • Šířka (mm)1040
    • Hloubka (mm)518
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)14.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Popis Uniclass 2015Sink supports

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika