Publikovat produkty
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101350
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůComplementary parts accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)61
    • Šířka (mm)441
    • Hloubka (mm)171
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_07_97
    • Popis Uniclass 2015Wall-mounted furniture support rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika