Publikovat produkty
RODAN hygiene waste bin RODX612E
RODAN hygiene waste bin RODX612E

    RODAN hygiene waste bin RODX612E

    Sanitary towel and disposal bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, approx. 6 liter capacity, with integrated bag holder, self closing lid, with integrated storage for paper hygiene bags, can be combined with RODX191 hygiene bag dispenser for plastic bags, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 401 x 659 x 130 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      6.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      659.00 mm
      Overall width      401.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101359
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůHygiene bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)659
    • Šířka (mm)401
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)7.09
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika