Publikovat produkty
SATURN set of towel rails TB60
SATURN set of towel rails TB60

    SATURN set of towel rails TB60

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 478 mm
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      478.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000101452
    • Skupina výrobkůWash basins
    • Skupina produktůComplementary parts wash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)119
    • Šířka (mm)478
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika