Publikovat produkty
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Squat pan made of stainless steel, suitable for DN 20 in-wall flush valves, surface satin finished, material thickness 1 mm, 9 liter flushing capacity, with circular folded edge (22 mm) and circular flushing rim. Vertical connection from behind with screw connection of 28 mm diameter, internal DN 100 waste outlet, fixing material and height adjustment included. Dimensions 753 x 196 x 753 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000102732
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůSquat pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)755
    • Hloubka (mm)755
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)14.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Popis Uniclass 2015WC squatting pans
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika