Publikovat produkty
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Specifikace
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000102739
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůComplementary parts urinals / wc
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)365
    • Šířka (mm)340
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Popis Uniclass 2015Slab urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika