Publikovat produkty
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    Triple toilet roll holder with spindle system for recessed mounting and re-filling from service room behind the wall, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, mounting with stainless steel threaded rods trough the wall, for 3 rolls with max. Ø 120 mm, all 3 rolls accessible from the front, includes stainless steel rods and nuts. Dimensions 240 x 498 x 174 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      174.00 mm
      Overall height      498.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000103188
    • Skupina výrobkůPrison units
    • Skupina produktůWC-roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)498
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)174
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika
    Spojené arabské emiráty
    Belgie
    Austrálie
    Kanada
    Jihoafrická republika
    Česká republika
    Spojené státy americké
    Chorvatsko
    Estonsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Itálie
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Německo
    Nizozemsko
    Polsko
    Rakousko
    Rumunsko
    Rusko
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Velká Británie
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu