Publikovat produkty
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, mirror surface tilted towards user, six visible fixation points, includes. stainless steel screws and dowels. Dimensions 460 x 528 x 62 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000103195
    • Skupina výrobkůPrison units
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)528
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)62
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika