Publikovat produkty
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000103806
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWaste bins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)609
    • Šířka (mm)275
    • Hloubka (mm)207
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Popis Uniclass 2015Waste bins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika