Publikovat produkty
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, square glass cup, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 340 x 135 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000106353
    • Skupina výrobkůRes. Bath. Accessories
    • Skupina produktůToilet brush holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)147
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.98
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika