Publikovat produkty
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    Toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, for 1 roll with max. Ø 130mm, stainless steel folding cover, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 179 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      179.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000106363
    • Skupina výrobkůRes. Bath. Accessories
    • Skupina produktůWC-1 roll holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)165
    • Hloubka (mm)179
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.39
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika