Publikovat produkty
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    Baby bathtub, installed from above, made of chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, without overflow, overflow fitting with plug waste set DN 40, contents 10 L. Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D) Bowl dimensions 700 x 250 x 400
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2000111230
    • Skupina výrobkůWash place solutions
    • Skupina produktůBaby change units
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)743
    • Hloubka (mm)445
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.55
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika