Publikovat produkty
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030002104
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWC-roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)610
    • Šířka (mm)145
    • Hloubka (mm)144
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)4.98
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika