Publikovat produkty
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    3 person washtrough with splashback. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white No tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030010666
    • Skupina výrobkůWash basins
    • Skupina produktůWash troughs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)53
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Popis Uniclass 2015Wash troughs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika