Publikovat produkty
RODAN toilet roll holder RODX678
RODAN toilet roll holder RODX678

    RODAN toilet roll holder RODX678

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding cover, for 1 roll with max. Ø 130 mm, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 130 x 25 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      30.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width     135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030013026
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůWC-roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)135
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené arabské emiráty
    • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
    • Čistá hmotnost (kg)0.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika