Publikovat produkty
CAMPUS squat toilet CMPX502N
CAMPUS squat toilet CMPX502N

    CAMPUS squat toilet CMPX502N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. With spreader for connection of 40 mm outer diameter flushing pipe.
    Specifikace
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Inlet size DN 40
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030018490
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůSquat pans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)235
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vJihoafrická republika
    • Vyrobeno vJihoafrická republika
    • Čistá hmotnost (kg)8.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Popis Uniclass 2015WC squatting pans
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika