Publikovat produkty
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals, self-supporting powder coated steel frame construction, TÜV-tested, for individual mounting for dry-wall lining, height adjustable fastening of objects and outlet mount, premounted for Franke urinal CMPX538WF, universal outlet bend DN 50, urinal fastening bolts, building protection, fixing material and mounting instruction. Dimensions 525 x 1120 mm (W x H)
    Specifikace
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Type of mixing      No mixing
      Height adjustment      200.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030020070
    • Skupina výrobkůInstallation units
    • Skupina produktůInstallation units urinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1120
    • Šířka (mm)525
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.65
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Popis Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika