Publikovat produkty
CAMPUS row urinal CMPX553GE
CAMPUS row urinal CMPX553GE

    CAMPUS row urinal CMPX553GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe. Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon, included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimensions 1800 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet     Concealed
      Water outlet      Exposed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030020115
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůTrough urinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)516
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)235
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Popis Uniclass 2015Slab urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika