Publikovat produkty
CAMPUS row urinal CMPX555GE
CAMPUS row urinal CMPX555GE

    CAMPUS row urinal CMPX555GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material
    thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe.
    Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon,
    included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimension 2400 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    Specifikace
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030020117
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůTrough urinals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)516
    • Šířka (mm)2400
    • Hloubka (mm)235
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)21.85
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Popis Uniclass 2015Slab urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika