Publikovat produkty
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    AQUAFIX installation element for wall-mounted toilet bowl, with wall-installation cistern. Self-supporting, powder coated steel-frame construction, TÜV tested, for individual mounting for dry-wall lining. Concealed toilet cistern with water condensation insulation, with dual-volume flushing (7,5-4,5 l or 4-2 l) or Start/Stop flushing, triggering function transferred via flexible pressure spirals, charge valve noise group I, mounting bracket 4-fold adjustable for toilet-connecting elbow DN 90 / DN 100, complete with flexible connecting hose, toilet-connecting elbow, retaining bolts for toilet, building protection and fastening material. Dimensions 450 x 1120 mm (W x H)
    Specifikace
    • Overall depth      155.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting     Wall and floor mounting
      Application      WC
      Outlet size      DN 100
      Type     Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing     No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030020126
    • Skupina výrobkůInstallation units
    • Skupina produktůInstallation units wc
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1120
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)155
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.825
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika