Publikovat produkty
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Specifikace
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030020577
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůComplementary parts urinals / wc
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)365
    • Šířka (mm)37
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.19
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Popis Uniclass 2015Slab urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika